Menu Hľadať

Vrúbkovaná skrutka M4 8.0 mm Polyamid Prírodná

This Thumb Screw with Wing Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Natural, made from Nylon and UL94 V-2 rated.
Nový kód produktu:

10376157

Starý kód produktu:

429001000002

2875 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 1,0212 €
250 - 999 0,3997 €
1000 + 0,2986 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

25,53 €

25 x 1,0212 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 16.0 mm
Výška hlavy 10.0 mm
Veľkosť závitu M4
Dĺžka závitu 8.0 mm
Typ/prevedenie hlavy Gombíková hlava s vnútorným šesťhranom
Typ skrutky Skrutka ručná
Typ/prevedenie drážky Krídlo
Commodity Code 3926909790
Dĺžka pod hlavou 8.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Štandardné UL
Štandardné RoHs

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás