Menu Hľadať

Vrúbkovaná skrutka M4 30.0 mm Polyamid 6.6

Krídlové skrutky umožňujú jednoduchú ručnú inštaláciu tejto časti a robia z nej ideálne upevňovacie riešenie pre aplikácie, ktoré sa často demontujú, ako sú prístupové a ovládacie panely.
Nový kód produktu:

10055649

Starý kód produktu:

0270550000VR

23000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1592 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

159,20 €

1000 x 0,1592 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 16.0 mm
Výška hlavy 10.0 mm
Veľkosť závitu M4
Dĺžka závitu 30.0 mm
Typ/prevedenie hlavy Krídlová hlava
Typ skrutky Skrutka ručná
Typ/prevedenie drážky Krídlo
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 66
Štandardné RoHs
Štandardné UL

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás