Male Staggered Wing Knobs are designed with a protruding metal shoulder to ensure metal to metal assembly while giving good leverage. Staggered wing knobs have steel studs and are resistant to solvents, oils, grease, and chemicals.
Skupina SR: SR1579
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dĺžka gombíka | Veľkosť závitu | Spôsob montáže | Dĺžka závitu | Materiál otočného gombíka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5886 € - 2,6171 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M5
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 2,4179 € - 2,4464 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Závitový čap
|
|
Polyamid
|
||
| 2,7166 € - 2,7451 € | 10 Na sklade |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Závitový čap
|
|
Polyamid
|
||
| 21,0109 € - 44,1229 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Závitový čap
|
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 1,4273 € - 2,8918 € | 2400 Na sklade |
|
M6
|
|
|
Polyamid
|
||
| 16,8263 € - 35,3353 € | 18 Na sklade |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Závitový čap
|
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 5,0533 € - 5,0533 € | 70 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Závitový čap
|
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 2,4179 € - 2,4464 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Závitový čap
|
|
Polyamid
|
||
| 1,8917 € - 3,9128 € | 900 Na sklade |
1.299 in
33.0 mm
|
M8
|
Závitový čap
|
|
Polyamid
|
||
| 1,8348 € - 4,9881 € | 618 Na sklade |
|
M8
|
|
|
Polyamid
|
||
| 17,95 € - 37,6949 € | 8 Na sklade |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Závitový čap
|
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 2,93 € - 5,6325 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 2,4179 € - 2,4464 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 2,2899 € - 2,3184 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M6
|
|
|
Polyamid
|
||
| 1,2231 € - 2,5628 € | 300 Na sklade |
|
M5
|
|
|
Polyamid
|
||
| 7,2254 € - 16,3834 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Závitový čap
|
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 2,4179 € - 2,4464 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Závitový čap
|
|
Polyamid
|
||
| 17,8077 € - 42,5337 € | 8 Na sklade |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Závitový čap
|
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 1,4123 € - 3,2258 € | 345 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Závitový čap
|
|
Polyamid
|
||
| 3,9399 € - 7,581 € | 1 Na sklade |
|
M10
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku