Menu Hľadať

Krídlové skrutky - kaskádovitý, závitový čap

Na sklade

Male Staggered Wing Knobs are designed with a protruding metal shoulder to ensure metal to metal assembly while giving good leverage. Staggered wing knobs have steel studs and are resistant to solvents, oils, grease, and chemicals.

Skupina SR: SR1579

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
31 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dĺžka gombíka Veľkosť závitu Spôsob montáže Dĺžka závitu Materiál otočného gombíka Kúpiť
17,95 € - 37,6949 € 8 Na sklade
46.0 mm
M6
Závitový čap
Nehrdzavejúca oceľ
21,0109 € - 44,1229 € Požiadajte o dodací termin tu
58.0 mm
M10
Závitový čap
Nehrdzavejúca oceľ
2,4179 € - 2,4464 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
M6
Závitový čap
Polyamid
1,2231 € - 2,5628 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Polyamid
1,8348 € - 4,9881 € 618 Na sklade
M8
Polyamid
7,2254 € - 16,3834 € Požiadajte o dodací termin tu
36.0 mm
M10
Závitový čap
Nehrdzavejúca oceľ
1,4273 € - 2,8918 € 2400 Na sklade
M6
Polyamid
16,8263 € - 35,3353 € 18 Na sklade
46.0 mm
M6
Závitový čap
Nehrdzavejúca oceľ
17,8077 € - 42,5337 € 8 Na sklade
58.0 mm
M10
Závitový čap
Nehrdzavejúca oceľ
2,6171 € - 5,0492 € 2 Na sklade
M6
Enhanced Nylon
2,4179 € - 2,4464 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
10.0 mm
2,2899 € - 2,3184 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Polyamid
3,9399 € - 7,581 € 1 Na sklade
M10
Enhanced Nylon
2,93 € - 5,6325 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Enhanced Nylon
2,4179 € - 2,4464 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
M6
Závitový čap
Polyamid
7,8165 € - 7,8165 € Požiadajte o dodací termin tu
36.0 mm
M8
Závitový čap
Nehrdzavejúca oceľ
1,4613 € - 1,4613 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Polyamid
13,7967 € - 32,9159 € Požiadajte o dodací termin tu
46.0 mm
M6
Závitový čap
Nehrdzavejúca oceľ
17,95 € - 37,6949 € Požiadajte o dodací termin tu
46.0 mm
M8
Závitový čap
Nehrdzavejúca oceľ
22,0444 € - 46,2932 € 7 Na sklade
58.0 mm
M8
Závitový čap
Nehrdzavejúca oceľ
  • z/zo 2
Krídlová skrutka a matica M6 46.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10194744

Cenové rozpätie
37,6949 € - 17,95 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál otočného gombíka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar otočného gombíka
    Krídlový
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Dĺžka gombíka
    46.0 mm
Krídlová skrutka a matica M10 58.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10194782

Cenové rozpätie
44,1229 € - 21,0109 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál otočného gombíka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar otočného gombíka
    Krídlový
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Dĺžka gombíka
    58.0 mm
Krídlová skrutka a matica M6 32.0 mm 13.0 mm 20.0 mm Polyamid

10222485

Cenové rozpätie
2,4464 € - 2,4179 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Materiál otočného gombíka
    Polyamid
  • Tvar otočného gombíka
    Odsadený
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
Krídlová skrutka a matica M5 Polyamid

10159781

Cenové rozpätie
2,5628 € - 1,2231 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Materiál otočného gombíka
    Polyamid
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Commodity Code
    7318190090
Krídlová skrutka a matica M8 33.0 mm Polyamid

10159828

Cenové rozpätie
4,9881 € - 1,8348 €

Úroveň zásob
618 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Materiál otočného gombíka
    Polyamid
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Commodity Code
    3926300090
Krídlová skrutka 12.0 mm M10 36.0 mm

10271834

Cenové rozpätie
16,3834 € - 7,2254 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál vložky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál otočného gombíka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar otočného gombíka
    Krídlový
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
Krídlová skrutka a matica M6 Polyamid

10159811

Cenové rozpätie
2,8918 € - 1,4273 €

Úroveň zásob
2400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Materiál otočného gombíka
    Polyamid
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Commodity Code
    3926300090
Krídlová skrutka a matica M6 46.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10194737

Cenové rozpätie
35,3353 € - 16,8263 €

Úroveň zásob
18 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál otočného gombíka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar otočného gombíka
    Krídlový
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Dĺžka gombíka
    46.0 mm
Krídlová skrutka a matica M10 58.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10194775

Cenové rozpätie
42,5337 € - 17,8077 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál otočného gombíka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar otočného gombíka
    Krídlový
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Dĺžka gombíka
    58.0 mm
Krídlová skrutka a matica M6 44.0 mm 16.0 mm 15.0 mm Enhanced Nylon

10214336

Cenové rozpätie
5,0492 € - 2,6171 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Materiál otočného gombíka
    Enhanced Nylon
  • Výška rukoväte
    14.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Commodity Code
    3926300090
Krídlová skrutka a matica Závitový čap M4 10.0 mm Glass Fibre Reinforced Nylon Based Techno Polymer

10222423

Cenové rozpätie
2,4464 € - 2,4179 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Materiál vložky
    Oceľ
  • Výška rukoväte
    11.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Krídlová skrutka a matica M6 32.0 mm 13.0 mm 16.0 mm Polyamid

10222478

Cenové rozpätie
2,3184 € - 2,2899 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Materiál vložky
    Oceľ
  • Materiál otočného gombíka
    Polyamid
  • Výška rukoväte
    15.0 mm
Krídlová skrutka a matica M10 67.0 mm 24.0 mm 30.0 mm Enhanced Nylon

10214329

Cenové rozpätie
7,581 € - 3,9399 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Materiál otočného gombíka
    Enhanced Nylon
  • Výška rukoväte
    21.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Commodity Code
    7326909890
Krídlová skrutka a matica M8 52.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Enhanced Nylon

10214343

Cenové rozpätie
5,6325 € - 2,93 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál otočného gombíka
    Enhanced Nylon
  • Výška rukoväte
    16.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Commodity Code
    3926300090
Krídlová skrutka a matica M6 32.0 mm 13.0 mm 10.0 mm Polyamid

10222461

Cenové rozpätie
2,4464 € - 2,4179 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Materiál otočného gombíka
    Polyamid
  • Tvar otočného gombíka
    Odsadený
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
Krídlová skrutka 12.0 mm M8 36.0 mm

10271827

Cenové rozpätie
7,8165 € - 7,8165 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál vložky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál otočného gombíka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar otočného gombíka
    Krídlový
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
Krídlová skrutka a matica M6 Polyamid

10159804

Cenové rozpätie
1,4613 € - 1,4613 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Materiál otočného gombíka
    Polyamid
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Commodity Code
    3926300090
Krídlová skrutka a matica M6 46.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10194720

Cenové rozpätie
32,9159 € - 13,7967 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál otočného gombíka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar otočného gombíka
    Krídlový
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Dĺžka gombíka
    46.0 mm
Krídlová skrutka a matica M8 46.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10194768

Cenové rozpätie
37,6949 € - 17,95 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál otočného gombíka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar otočného gombíka
    Krídlový
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Dĺžka gombíka
    46.0 mm
Krídlová skrutka a matica M8 58.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10194805

Cenové rozpätie
46,2932 € - 22,0444 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál otočného gombíka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar otočného gombíka
    Krídlový
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Dĺžka gombíka
    58.0 mm