Menu Hľadať

Krídlové pánty zapustené

Na sklade

Counter Sunk Mount Leaf Hinges are a flat leaf widely used in various applications. They are best suited for flush mounted doors. The range also referred as Surface Mount Hinges, offers different formats of counter sunk holes depending on the strenth of the support required by the application. A choice of material is available to suit the environment demand of the application being an indoor or outoor exposure. Different rotation angles are also available. 

Skupina SR: SR5506 ,SR5562

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
101 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Hrúbka krídla Celková dĺžka Počet montážnych otvorov Dokončiť Materiál Tvar/prevedenie krídla Celková šírka Kúpiť
5,3382 € - 9,8249 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
6
120.0 mm
  • z/zo 6
Plochý pánt 120.0 mm 60.0 mm

20074913

Cenové rozpätie
9,8249 € - 5,3382 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková šírka
    120.0 mm
  • Plný materiál
    Zliatina zinku
  • Počet montážnych otvorov
    6
  • Commodity Code
    8302100090