Menu Hľadať

Krídlové pánty zapustené

Na sklade

Counter Sunk Mount Leaf Hinges are a flat leaf widely used in various applications. They are best suited for flush mounted doors. The range also referred as Surface Mount Hinges, offers different formats of counter sunk holes depending on the strenth of the support required by the application. A choice of material is available to suit the environment demand of the application being an indoor or outoor exposure. Different rotation angles are also available. 

Skupina SR: SR5506 ,SR5562

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
101 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Hrúbka krídla Celková dĺžka Počet montážnych otvorov Dokončiť Materiál Tvar/prevedenie krídla Celková šírka Kúpiť
10299890 9,3164 € - 22,372 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
50.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
50.0 mm
9,3448 € - 18,5189 € 6 Na sklade
5.2 mm
40.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
120.0 mm
9,6151 € - 19,0566 € Požiadajte o dodací termin tu
5.9 mm
50.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
100.0 mm
16,9685 € - 33,6028 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
60.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
60.0 mm
9,0461 € - 17,9215 € 34 Na sklade
5.7 mm
40.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
40.0 mm
6,7704 € - 13,4113 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
30.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
30.0 mm
1,3748 € - 1,5769 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
64.0 mm
Polyamid so sklenými vláknami
37.0 mm
6,8377 € - 13,5371 € 16 Na sklade
5.2 mm
40.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
80.0 mm
1,499 € - 1,7294 € 12 Na sklade
6.0 mm
50.0 mm
Polyamid so sklenými vláknami
50.0 mm
10260272 5,5952 € - 5,5952 € Požiadajte o dodací termin tu
11.3 mm
102.0 mm
Polyamid so sklenými vláknami
79.0 mm
12,4488 € - 24,6627 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
60.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
60.0 mm
4,0636 € - 5,6891 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
30.0 mm
4
Pochrómované
Zliatina zinku
Štvorcové
30.0 mm
2,2899 € - 5,705 € 573 Na sklade
1.5 mm
40.0 mm
4
Leštené
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
39.0 mm
2,2899 € - 5,705 € 844 Na sklade
1.5 mm
40.0 mm
4
Leštené
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
40.0 mm
7,9729 € - 15,7841 € Požiadajte o dodací termin tu
5.9 mm
75.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
50.0 mm
3,8166 € - 3,8166 € Požiadajte o dodací termin tu
136.0 mm
6
Coated Steel
60.0 mm
3,2932 € - 3,376 € 618 Na sklade
11.0 mm
30.0 mm
4
Matné
Polyamid
Obdĺžnikové
35.0 mm
1,7068 € - 1,849 € Požiadajte o dodací termin tu
10.2 mm
48.0 mm
Polyamid so sklenými vláknami
47.5 mm
4,0879 € - 5,723 € 110 Na sklade
106.0 mm
5
Coated Steel
60.0 mm
23,7958 € - 47,1336 € 105 Na sklade
3.0 mm
65.0 mm
4
Bezfarebne eloxované
Hliník
Obdĺžnikové
55.0 mm
  • z/zo 6
Záves 50.0 mm 50.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299890

Cenové rozpätie
22,372 € - 9,3164 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    6.4 mm
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Celková hrúbka
    5.9 mm
  • Celková šírka
    50.0 mm
  • Farba
    Čierna
Záves 120.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299937

Cenové rozpätie
18,5189 € - 9,3448 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    5.2 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková hrúbka
    5.7 mm
  • Celková šírka
    120.0 mm
  • Farba
    Čierna
Záves 100.0 mm 50.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299944

Cenové rozpätie
19,0566 € - 9,6151 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    5.9 mm
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Celková hrúbka
    6.4 mm
  • Celková šírka
    100.0 mm
  • Farba
    Čierna
Záves 60.0 mm 60.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299913

Cenové rozpätie
33,6028 € - 16,9685 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    7.0 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková hrúbka
    6.5 mm
  • Celková šírka
    60.0 mm
  • Farba
    Čierna
Záves 40.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299883

Cenové rozpätie
17,9215 € - 9,0461 €

Úroveň zásob
34 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    5.7 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková hrúbka
    5.2 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Farba
    Čierna
Záves 30.0 mm 30.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299876

Cenové rozpätie
13,4113 € - 6,7704 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    3.5 mm
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
  • Celková hrúbka
    3.0 mm
  • Celková šírka
    30.0 mm
  • Farba
    Čierna
Záves 37.0 mm 64.0 mm Polyamid so sklenými vláknami

10260296

Cenové rozpätie
1,5769 € - 1,3748 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    64.0 mm
  • Celková hrúbka
    16.0 mm
  • Celková šírka
    37.0 mm
  • Farba
    Čierna
Záves 80.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299920

Cenové rozpätie
13,5371 € - 6,8377 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    5.2 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková hrúbka
    5.7 mm
  • Celková šírka
    80.0 mm
  • Farba
    Čierna
Záves 50.0 mm 50.0 mm Polyamid so sklenými vláknami

10260302

Cenové rozpätie
1,7294 € - 1,499 €

Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    6.0 mm
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Celková šírka
    50.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid so skleným vláknom
Záves 79.0 mm 102.0 mm Polyamid so sklenými vláknami

10260272

Cenové rozpätie
5,5952 € - 5,5952 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    11.3 mm
  • Celková dĺžka
    102.0 mm
  • Celková hrúbka
    11.5 mm
  • Celková šírka
    79.0 mm
  • Farba
    Čierna
Záves 60.0 mm 60.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299906

Cenové rozpätie
24,6627 € - 12,4488 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    7.0 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková hrúbka
    6.5 mm
  • Celková šírka
    60.0 mm
  • Farba
    Čierna
Plochý pánt 30.0 mm 30.0 mm 4.0 mm Strieborná farba

10087657

Cenové rozpätie
5,6891 € - 4,0636 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    4.0 mm
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
  • Celková hrúbka
    7.5 mm
  • Celková šírka
    30.0 mm
  • Farba
    Strieborná farba
Plochý pánt 39.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

10203613

Cenové rozpätie
5,705 € - 2,2899 €

Úroveň zásob
573 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková šírka
    39.0 mm
  • Dokončiť
    Leštené
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Plochý pánt 40.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

10203606

Cenové rozpätie
5,705 € - 2,2899 €

Úroveň zásob
844 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Dokončiť
    Leštené
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Záves 50.0 mm 75.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299968

Cenové rozpätie
15,7841 € - 7,9729 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    5.9 mm
  • Celková dĺžka
    75.0 mm
  • Celková hrúbka
    6.4 mm
  • Celková šírka
    50.0 mm
  • Farba
    Čierna
Záves 60.0 mm 136.0 mm Coated Steel

10487372

Cenové rozpätie
3,8166 € - 3,8166 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    136.0 mm
  • Celková hrúbka
    14.0 mm
  • Celková šírka
    60.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Oceľ
Záves 35.0 mm 30.0 mm Polyamid

10285077

Cenové rozpätie
3,376 € - 3,2932 €

Úroveň zásob
618 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    11.0 mm
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
  • Celková hrúbka
    25.0 mm
  • Celková šírka
    35.0 mm
  • Farba
    Čierna
Záves 47.5 mm 48.0 mm Polyamid so sklenými vláknami

10260289

Cenové rozpätie
1,849 € - 1,7068 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    10.2 mm
  • Celková dĺžka
    48.0 mm
  • Celková hrúbka
    15.0 mm
  • Celková šírka
    47.5 mm
  • Farba
    Čierna
Záves 60.0 mm 106.0 mm Coated Steel

10104101

Cenové rozpätie
5,723 € - 4,0879 €

Úroveň zásob
110 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    106.0 mm
  • Celková hrúbka
    14.0 mm
  • Celková šírka
    60.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Oceľ
Plochý pánt 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Priehľadná

10299746

Cenové rozpätie
47,1336 € - 23,7958 €

Úroveň zásob
105 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    3.0 mm
  • Celková dĺžka
    65.0 mm
  • Celková hrúbka
    5.0 mm
  • Celková šírka
    55.0 mm
  • Farba
    Priehľadná