Menu Hľadať

Plochý pánt 40.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

Free Swinging Hinges are available for applications for flush mounted doors with countersunk mounting holes.
Nový kód produktu:

20054083

Starý kód produktu:

299203E

3190 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 99 2,1466 €
100 - 499 1,5333 €
500 + 1,38 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

21,47 €

10 x 2,1466 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Hrúbka krídla 5.0 mm
Celková dĺžka 40.0 mm
Celková hrúbka 9.0 mm
Celková šírka 40.0 mm
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid s 30 % skleného vlákna
Počet montážnych otvorov 4
Materiál čapu Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás