20123260
1599631
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 3,0422 € |
| 5 + | 2,738 € |
| Hrúbka krídla | 4.0 mm |
|---|---|
| Hrúbka krídla | 0.157 in |
| Priemer montážneho otvoru | 6.8 mm |
| Priemer montážneho otvoru | 0.268 in |
| Celková dĺžka | 60.0 mm |
| Celková dĺžka | 2.362 in |
| Celková hrúbka | 9.0 mm |
| Celková hrúbka | 0.354 in |
| Celková šírka | 60.0 mm |
| Celková šírka | 2.362 in |
| Farba | Čierna |
| Počet montážnych otvorov | 4 |
| Commodity Code | 8302100090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku