Menu Hľadať

Plochý pánt 40.0 mm 50 mm Oceľ

Nový kód produktu:

10352717

Starý kód produktu:

1501206

12 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 49 4,995 €
50 + 2,3786 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

24,98 €

5 x 4,995 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Hrúbka krídla 1.2 mm
Celková dĺžka 50 mm
Celková šírka 40.0 mm
Farba Čierna
Dokončiť Pozinkovaný
Tvar/prevedenie krídla Obdĺžnikové
Plný materiál Oceľ
Počet montážnych otvorov 4
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás