Menu Hľadať

Kovové viazacie pásky

Na sklade

Our 316 stainless steel cable ties are self locking and are easily installed by hand. They are resistant to extreme temperatures and offer great strength and durability. Also available with PVC coating and with ladder construction to provide extra gripping strength to avoid slippage.

Skupina SR: SRMT

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
60 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálny priemer káblového zväzku Celková dĺžka Kúpiť
1,2843 € - 1,6783 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 mm
360.0 mm
1,5361 € - 2,0054 € Požiadajte o dodací termin tu
150.0 mm
520.0 mm
0,9799 € - 1,2743 € 200 Na sklade
50.0 mm
200.0 mm
0,5238 € - 0,582 € 200 Na sklade
51.0 mm
201.0 mm
0,8262 € - 0,918 € Požiadajte o dodací termin tu
254.0 mm
838.0 mm
0,6446 € - 0,7163 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0 mm
259.0 mm
1,6252 € - 1,7954 € Požiadajte o dodací termin tu
203.0 mm
679.0 mm
1,073 € - 1,1803 € Požiadajte o dodací termin tu
102.0 mm
362.0 mm
0,4792 € - 0,5324 € Požiadajte o dodací termin tu
102.0 mm
362.0 mm
0,6432 € - 0,7147 € Požiadajte o dodací termin tu
304.0 mm
998.0 mm
1,6783 € - 1,6783 € 500 Na sklade
150.0 mm
520.0 mm
1,354 € - 1,4223 € 300 Na sklade
125.0 mm
450.0 mm
1,2772 € - 1,3412 € 50 Na sklade
80.0 mm
300.0 mm
1,1918 € - 1,1918 € 40 Na sklade
60.0 mm
225.0 mm
2,8305 € - 3,314 € Požiadajte o dodací termin tu
250.0 mm
840.0 mm
0,6178 € - 0,7269 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
127.0 mm
1,0521 € - 1,169 € 18 Na sklade
203.0 mm
679.0 mm
1,0885 € - 1,2095 € 2500 Na sklade
51.0 mm
201.0 mm
1,5277 € - 1,6877 € Požiadajte o dodací termin tu
152.0 mm
521.0 mm
0,9117 € - 0,9586 € 100 Na sklade
80.0 mm
300.0 mm
  • z/zo 3
Viazacie pásky 360.0 mm 4.6 mm 100.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Čierna

10366707

Cenové rozpätie
1,6783 € - 1,2843 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Cable Tie
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    100.0 mm
  • Celková dĺžka
    360.0 mm
  • Povrchová úprava
    PA
Viazacie pásky 520.0 mm 4.6 mm 150.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Čierna

10366721

Cenové rozpätie
2,0054 € - 1,5361 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Cable Tie
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    150.0 mm
  • Celková dĺžka
    520.0 mm
  • Povrchová úprava
    PA
Viazacie pásky 200.0 mm 4.6 mm 50.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Čierna

10366691

Cenové rozpätie
1,2743 € - 0,9799 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Cable Tie
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    50.0 mm
  • Celková dĺžka
    200.0 mm
  • Povrchová úprava
    PA
Viazacie pásky 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10161241

Cenové rozpätie
0,582 € - 0,5238 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    51.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    113.0 kg
  • Celková dĺžka
    201.0 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E309388
Viazacie pásky 7.9 mm 838.0 mm 254.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10161289

Cenové rozpätie
0,918 € - 0,8262 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    254.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    113.0 kg
  • Celková dĺžka
    838.0 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E309388
Viazacie pásky 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10161326

Cenové rozpätie
0,7163 € - 0,6446 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    70.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    45.0 kg
  • Celková dĺžka
    259.0 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E309388
Viazacie pásky 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10559529

Cenové rozpätie
1,7954 € - 1,6252 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    203.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    45.0 kg
  • Celková dĺžka
    679.0 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E309388
Viazacie pásky 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10161364

Cenové rozpätie
1,1803 € - 1,073 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    102.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    113.0 kg
  • Celková dĺžka
    362.0 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E309388
Viazacie pásky 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10161401

Cenové rozpätie
0,5324 € - 0,4792 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    102.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    45.0 kg
  • Celková dĺžka
    362.0 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E309388
Viazacie pásky 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10161449

Cenové rozpätie
0,7147 € - 0,6432 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    304.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    45.0 kg
  • Celková dĺžka
    998.0 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E309388
Viazacie pásky 4.6 mm 520.0 mm 150.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10278369

Cenové rozpätie
1,6783 € - 1,6783 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    150.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    60.0 kg
  • Celková dĺžka
    520.0 mm
Viazacie pásky 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10278444

Cenové rozpätie
1,4223 € - 1,354 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Ladder
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    125.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    45 kg
  • Celková dĺžka
    450.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
Viazacie pásky 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10278482

Cenové rozpätie
1,3412 € - 1,2772 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Ladder
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    80.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    111.0 kg
  • Celková dĺžka
    300.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
Viazacie pásky 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10278529

Cenové rozpätie
1,1918 € - 1,1918 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Ladder
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    60.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    45 kg
  • Celková dĺžka
    225.0 mm
Viazacie pásky 7.9 mm 840.0 mm 250.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10278406

Cenové rozpätie
3,314 € - 2,8305 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    250.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    170.0 kg
  • Celková dĺžka
    840.0 mm
Viazacie pásky 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10161234

Cenové rozpätie
0,7269 € - 0,6178 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    25.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    45.0 kg
  • Celková dĺžka
    127.0 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E309388
Viazacie pásky 7.9 mm 679.0 mm 203.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10161272

Cenové rozpätie
1,169 € - 1,0521 €

Úroveň zásob
18 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    203.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    113.0 kg
  • Celková dĺžka
    679.0 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E309388
Viazacie pásky 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10161319

Cenové rozpätie
1,2095 € - 1,0885 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    51.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    45.0 kg
  • Celková dĺžka
    201.0 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E309388
Viazacie pásky 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10429655

Cenové rozpätie
1,6877 € - 1,5277 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    152.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    45.0 kg
  • Celková dĺžka
    521.0 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E309388
Viazacie pásky 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10278437

Cenové rozpätie
0,9586 € - 0,9117 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Ladder
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    80.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    45 kg
  • Celková dĺžka
    300.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy