Menu Hľadať

Kovové viazacie pásky

Na sklade

Our 316 stainless steel cable ties are self locking and are easily installed by hand. They are resistant to extreme temperatures and offer great strength and durability. Also available with PVC coating and with ladder construction to provide extra gripping strength to avoid slippage.

Skupina SR: SRMT

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
60 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálny priemer káblového zväzku Celková dĺžka Kúpiť
0,9117 € - 0,9586 € 100 Na sklade
80.0 mm
300.0 mm
0,8846 € - 0,8846 € Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
150.0 mm
1,0866 € - 1,1421 € 100 Na sklade
60.0 mm
225.0 mm
3,3709 € - 3,3709 € Požiadajte o dodací termin tu
180.0 mm
610.0 mm
4,3524 € - 4,3524 € Požiadajte o dodací termin tu
180.0 mm
610.0 mm
2,2472 € - 2,2472 € Požiadajte o dodací termin tu
125.0 mm
450.0 mm
1,4208 € - 1,4208 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 mm
360.0 mm
2,3468 € - 2,3468 € Požiadajte o dodací termin tu
150.0 mm
520.0 mm
0,4455 € - 0,5242 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0 mm
259.0 mm
0,6321 € - 0,7023 € 500 Na sklade
203.0 mm
679.0 mm
0,6178 € - 0,7269 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
127.0 mm
1,0325 € - 1,0325 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
152.0 mm
0,5206 € - 0,6016 € Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
150.0 mm
1,593 € - 1,6783 € Požiadajte o dodací termin tu
180.0 mm
610.0 mm
1,721 € - 1,8205 € 5000 Na sklade
125.0 mm
450.0 mm
1,2217 € - 1,2217 € 8 Na sklade
50.0 mm
200.0 mm
1,354 € - 1,4223 € 300 Na sklade
125.0 mm
450.0 mm
1,3168 € - 1,5263 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
225.0 mm
1,2772 € - 1,3412 € 50 Na sklade
80.0 mm
300.0 mm
1,1918 € - 1,1918 € 40 Na sklade
60.0 mm
225.0 mm
  • z/zo 3
Viazacie pásky 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10278437

Cenové rozpätie
0,9586 € - 0,9117 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Ladder
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    80.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    45 kg
  • Celková dĺžka
    300.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
Viazacie pásky 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10278512

Cenové rozpätie
0,8846 € - 0,8846 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Ladder
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    35.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    45 kg
  • Celková dĺžka
    150.0 mm
Viazacie pásky 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10278475

Cenové rozpätie
1,1421 € - 1,0866 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Ladder
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    60.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    111.0 kg
  • Celková dĺžka
    225.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
Viazacie pásky 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10278550

Cenové rozpätie
3,3709 € - 3,3709 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Ladder
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    180.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    45 kg
  • Celková dĺžka
    610.0 mm
Viazacie pásky 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10278581

Cenové rozpätie
4,3524 € - 4,3524 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Ladder
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    180.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    111.0 kg
  • Celková dĺžka
    610.0 mm
Viazacie pásky 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10278543

Cenové rozpätie
2,2472 € - 2,2472 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Ladder
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    125.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    45 kg
  • Celková dĺžka
    450.0 mm
Viazacie pásky 4.6 mm 360.0 mm 100.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10278352

Cenové rozpätie
1,4208 € - 1,4208 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    100.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    60.0 kg
  • Celková dĺžka
    360.0 mm
Viazacie pásky 7.9 mm 520.0 mm 150.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10278390

Cenové rozpätie
2,3468 € - 2,3468 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    150.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    170.0 kg
  • Celková dĺžka
    520.0 mm
Viazacie pásky 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10161388

Cenové rozpätie
0,5242 € - 0,4455 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    70.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    45.0 kg
  • Celková dĺžka
    259.0 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E309388
Viazacie pásky 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10161425

Cenové rozpätie
0,7023 € - 0,6321 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    203.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    45.0 kg
  • Celková dĺžka
    679.0 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E309388
Viazacie pásky 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10161234

Cenové rozpätie
0,7269 € - 0,6178 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    25.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    45.0 kg
  • Celková dĺžka
    127.0 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E309388
Viazacie pásky 4.6 mm 152.0 mm 25.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10380505

Cenové rozpätie
1,0325 € - 1,0325 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    25.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    44.0 kg
  • Celková dĺžka
    152.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
Viazacie pásky 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10278413

Cenové rozpätie
0,6016 € - 0,5206 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Ladder
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    35.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    45 kg
  • Celková dĺžka
    150.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
Viazacie pásky 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10278451

Cenové rozpätie
1,6783 € - 1,593 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Ladder
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    180.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    45 kg
  • Celková dĺžka
    610.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
Viazacie pásky 12.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10278499

Cenové rozpätie
1,8205 € - 1,721 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Ladder
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    125.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    111.0 kg
  • Celková dĺžka
    450.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
Viazacie pásky 4.6 mm 200.0 mm 50.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10278345

Cenové rozpätie
1,2217 € - 1,2217 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    50.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    60.0 kg
  • Celková dĺžka
    200.0 mm
Viazacie pásky 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10278444

Cenové rozpätie
1,4223 € - 1,354 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Ladder
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    125.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    45 kg
  • Celková dĺžka
    450.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
Viazacie pásky 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10435267

Cenové rozpätie
1,5263 € - 1,3168 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Ladder
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    60.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    111.0 kg
  • Celková dĺžka
    225.0 mm
Viazacie pásky 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10278482

Cenové rozpätie
1,3412 € - 1,2772 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Ladder
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    80.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    111.0 kg
  • Celková dĺžka
    300.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
Viazacie pásky 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10278529

Cenové rozpätie
1,1918 € - 1,1918 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Ladder
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    60.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    45 kg
  • Celková dĺžka
    225.0 mm