10104170
50222
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,1726 € |
| 10000 + | 0,0821 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 11.7 mm |
|---|---|
| D | 0.461 in |
| d1 | 0.185 in |
| d1 | 4.7 mm |
| d2 | 8.5 mm |
| d2 | 0.335 in |
| d3 | 0.098 in |
| d3 | 2.5 mm |
| d4 | 0.224 in |
| d4 | 5.7 mm |
| h | 22.5 mm |
| h | 0.886 in |
| Farba | Červená |
| Plný materiál | Polyetylén LD |
| Typ | 2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku