10294192
5
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0,3912 € |
| 5000 + | 0,0801 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 11.9 mm |
|---|---|
| D | 0.469 in |
| d1 | 6.1 mm |
| d1 | 0.24 in |
| d2 | 0.303 in |
| d2 | 7.7 mm |
| d3 | 0.173 in |
| d3 | 4.4 mm |
| d4 | 6.1 mm |
| d4 | 0.24 in |
| h | 0.374 in |
| h | 9.5 mm |
| Farba | Modrá |
| Plný materiál | Polyetylén LD |
| Typ | 3 |
| Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku