Menu Hľadať

Kónické krytky a zátky – štandardné LDPE - PIR 109.0 mm 113.0 mm Červená

Táto červená krytka a zátka sú určené na zasunutie do viacerých vnútorných priemerov alebo nasadenie na viaceré vonkajšie priemery. Dá sa dá ľahko nasadiť a vybrať a má 6 rebier na drieku pre bezpečné uchytenie, keď sa používa ako zátka. Zabezpečuje výnimočnú ochranu proti poškodeniu, nečistotám, vlhkosti a korózii počas skladovania a prepravy.
Nový kód produktu:

10103111

Starý kód produktu:

462570

12075 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
35 - 174 1,9683 €
175 + 1,1065 €
Množstvo v balení: 175

Objednávka v násobkoch 35

Celková cena:

68,89 €

35 x 1,9683 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 123.0 mm
d1 109.0 mm
d2 113.0 mm
d3 106.0 mm
d4 111.0 mm
h 27.0 mm
Farba Červená
Plný materiál Polyetylén LD
Typ 2
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás