Menu Hľadať

Kónické krytky a zátky – štandardné Polyetylén LD 124.6 mm 126.7 mm Priehľadná

Táto kónická krytka a zátka sú určené na nasadenie do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov. Ľahko sa nasadzujú a odstraňujú, na drieku majú 6 lamiel na bezpečné uchytenie pri použití ako zátka. Poskytujú vynikajúcu ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.
Nový kód produktu:

10129067

Starý kód produktu:

2190000

2920 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 199 1,3548 €
200 - 999 0,6451 €
1000 + 0,4689 €
Množstvo v balení: 200

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

27,10 €

20 x 1,3548 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 134.0 mm
d1 124.6 mm
d2 126.7 mm
d3 123.0 mm
d4 125.0 mm
h 20.0 mm
Farba Priehľadná
Plný materiál Polyetylén LD
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás