10128664
2148000
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 250 - 999 | 0,1466 € |
| 1000 - 1999 | 0,0848 € |
| 2000 + | 0,0763 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 36.5 mm |
|---|---|
| D | 1.437 in |
| d1 | 1.165 in |
| d1 | 29.6 mm |
| d2 | 1.26 in |
| d2 | 32.0 mm |
| d3 | 1.102 in |
| d3 | 28.0 mm |
| d4 | 1.205 in |
| d4 | 30.6 mm |
| h | 19.0 mm |
| h | 0.748 in |
| Farba | Priehľadná |
| Plný materiál | Polyetylén LD |
| Typ | 1 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku