10128305
2134000
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 70 - 699 | 0,561 € |
| 700 - 2799 | 0,2671 € |
| 2800 - 5599 | 0,1985 € |
| 5600 + | 0,1475 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 67.5 mm |
|---|---|
| D | 2.657 in |
| d1 | 58.5 mm |
| d1 | 2.303 in |
| d2 | 62.5 mm |
| d2 | 2.461 in |
| d3 | 57.0 mm |
| d3 | 2.244 in |
| d4 | 61.0 mm |
| d4 | 2.402 in |
| h | 0.937 in |
| h | 23.8 mm |
| Farba | Priehľadná |
| Plný materiál | Polyetylén LD |
| Typ | 1 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku