10128282
2133000
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 80 - 799 | 0,4883 € |
| 800 + | 0,2325 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 2.441 in |
|---|---|
| D | 62.0 mm |
| d1 | 52.0 mm |
| d1 | 2.047 in |
| d2 | 2.205 in |
| d2 | 56.0 mm |
| d3 | 50.5 mm |
| d3 | 1.988 in |
| d4 | 55.0 mm |
| d4 | 2.165 in |
| h | 0.984 in |
| h | 25.0 mm |
| Farba | Priehľadná |
| Plný materiál | Polyetylén LD |
| Typ | 1 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku