Menu Hľadať

Kónické krytky a zátky – štandardné Polyetylén LD 41.5 mm 44.4 mm Priehľadná

Táto kónická krytka a zátka sú určené na nasadenie do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov. Ľahko sa nasadzujú a odstraňujú, na drieku majú 6 lamiel na bezpečné uchytenie pri použití ako zátka. Poskytujú vynikajúcu ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.
Nový kód produktu:

10128237

Starý kód produktu:

2128000

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 999 0,2021 €
1000 - 1999 0,1188 €
2000 + 0,1012 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

50,53 €

250 x 0,2021 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 49.2 mm
d1 41.5 mm
d2 44.4 mm
d3 39.8 mm
d4 42.8 mm
h 19.0 mm
Farba Priehľadná
Plný materiál Polyetylén LD
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás