10073582
11023
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 50 - 499 | 1,0096 € |
| 500 + | 0,549 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 3.374 in |
|---|---|
| D | 85.7 mm |
| d1 | 3.024 in |
| d1 | 76.8 mm |
| d2 | 3.236 in |
| d2 | 82.2 mm |
| d3 | 2.945 in |
| d3 | 74.8 mm |
| d4 | 3.181 in |
| d4 | 80.8 mm |
| h | 25.4 mm |
| h | 1 in |
| Farba | Červená |
| Plný materiál | Polyetylén LD |
| Typ | 2 |
| Commodity Code | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku