Menu Hľadať

Kónická krytka a zátka LDPE - PCR 33.9 mm 35.8 mm Zelená

Nový kód produktu:

20747206

Starý kód produktu:

20747206

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 - 1999 0,0964 €
2000 - 9999 0,0689 €
10000 + 0,062 €
Množstvo v balení: 2000

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

19,28 €

200 x 0,0964 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 42.2 mm
d1 33.9 mm
d2 37.3 mm
d3 32.0 mm
d4 35.8 mm
h 12.3 mm
Farba Zelená
Materiál LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás