Menu Hľadať

Kónické krytky a zátky - široká príruba

Na sklade

Kónické krytky a zátky so širokou prírubou ponúkajú dodatočnú ochranu okolia na povrchu ložiska. Širšia príruba zabraňuje náhodnému zatlačeniu dielu cez protikus. Určené na použitie ako zátka alebo krytka. Kónický profil umožňuje nasadenie dielu do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.

Tieto dvojfunkčné komponenty sa zvyčajne používajú na ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.

Vďaka tvaru na priame zatlačenie sa ľahko nasadzujú a odstraňujú.

  • Zabraňujú náhodnému zatlačeniu zátky cez protikus.
  • Chránia závitové a hladké rúry, porty a prístupové body pred poškodením, špinou, vlhkosťou, úlomkami a koróziou.
  • Vhodné na použitie v hydraulických systémoch, automobilových komponentoch, v chemickom priemysle alebo zdravotníctve.
Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Červená, Modrá, Žltá Skupina SR: SR1001, SR1115, SRF0030

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
83 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 d1 D h d3 d4 Typ Kúpiť
0,0422 € - 0,0656 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
17.5 mm
34.9 mm
14.3 mm
17.5 mm
34.9 mm
2
0,0374 € - 0,0582 € Požiadajte o dodací termin tu
16.9 mm
14.7 mm
25.4 mm
12.7 mm
14.7 mm
25.4 mm
2
0,0821 € - 0,1278 € Požiadajte o dodací termin tu
33.6 mm
30.4 mm
47.3 mm
15.2 mm
30.4 mm
47.3 mm
2
0,5903 € - 2,349 € Požiadajte o dodací termin tu
68.3 mm
60.5 mm
78.0 mm
32.0 mm
57.0 mm
65.7 mm
2
0,6321 € - 2,506 € Požiadajte o dodací termin tu
57.1 mm
70.5 mm
88.0 mm
25.5 mm
65.0 mm
74.1 mm
2
0,6519 € - 2,506 € Požiadajte o dodací termin tu
71.0 mm
68.0 mm
87.0 mm
35.0 mm
67.0 mm
70.0 mm
2
1,3871 € - 2,913 € Požiadajte o dodací termin tu
86.5 mm
84.5 mm
99.0 mm
19.5 mm
82.4 mm
85.9 mm
2
0,5301 € - 1,1134 € Požiadajte o dodací termin tu
52.3 mm
47.0 mm
62.0 mm
25.5 mm
45.4 mm
49.7 mm
2
0,5223 € - 2,0583 € Požiadajte o dodací termin tu
65.5 mm
60.8 mm
77.0 mm
29.0 mm
59.3 mm
64.5 mm
2
0,1716 € - 0,3604 € Požiadajte o dodací termin tu
4.3 mm
3.5 mm
13.0 mm
8.0 mm
1.9 mm
2.7 mm
1
0,2272 € - 0,4236 € 725 Na sklade
32.6 mm
30.2 mm
40.0 mm
17.0 mm
29.0 mm
30.9 mm
2
0,152 € - 0,1839 € 6200 Na sklade
27.8 mm
25.0 mm
36.5 mm
17.0 mm
24.0 mm
26.4 mm
2
0,239 € - 1,1134 € Požiadajte o dodací termin tu
52.3 mm
50.0 mm
61.0 mm
16.0 mm
47.2 mm
50.5 mm
2
0,0921 € - 0,1716 € 900 Na sklade
13.9 mm
12.2 mm
22.5 mm
9.5 mm
10.4 mm
12.5 mm
1
0,1716 € - 0,1716 € 1400 Na sklade
5.3 mm
4.5 mm
13.5 mm
8.0 mm
2.9 mm
3.7 mm
1
0,1217 € - 0,1716 € 500 Na sklade
10.0 mm
8.7 mm
18.5 mm
8.0 mm
6.8 mm
8.4 mm
1
1,592 € - 3,3433 € Požiadajte o dodací termin tu
99.0 mm
95.4 mm
108.0 mm
19.7 mm
94.3 mm
97.6 mm
2
0,2716 € - 0,5121 € 2084 Na sklade
38.0 mm
34.0 mm
47.0 mm
17.0 mm
32.2 mm
35.6 mm
2
0,6381 € - 1,3402 € Požiadajte o dodací termin tu
57.0 mm
53.0 mm
69.0 mm
25.5 mm
50.9 mm
55.5 mm
2
1,203 € - 2,5264 € Požiadajte o dodací termin tu
82.6 mm
77.0 mm
96.0 mm
25.5 mm
74.2 mm
80.8 mm
2
  • z/zo 5
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD Červená

20595708

Cenové rozpätie
0,0656 € - 0,0422 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d3
    17.5 mm
  • d4
    34.9 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    34.9 mm
Polyetylén LD Kónická krytka a zátka 14.7 mm 16.9 mm Červená 2

20595692

Cenové rozpätie
0,0582 € - 0,0374 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d3
    14.7 mm
  • d4
    25.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.9 mm
  • D
    25.4 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD Červená

20595715

Cenové rozpätie
0,1278 € - 0,0821 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d3
    30.4 mm
  • d4
    47.3 mm
  • d1
    30.4 mm
  • d2
    33.6 mm
  • D
    47.3 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 60.5 mm 68.3 mm Žltá

10134207

Cenové rozpätie
2,349 € - 0,5903 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d3
    57.0 mm
  • d4
    65.7 mm
  • d1
    60.5 mm
  • d2
    68.3 mm
  • D
    78.0 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 70.5 mm 57.1 mm Žltá

10134276

Cenové rozpätie
2,506 € - 0,6321 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d3
    65.0 mm
  • d4
    74.1 mm
  • d1
    70.5 mm
  • d2
    57.1 mm
  • D
    88.0 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 68.0 mm 71.0 mm Žltá

10134245

Cenové rozpätie
2,506 € - 0,6519 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d3
    67.0 mm
  • d4
    70.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    71.0 mm
  • D
    87.0 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 84.5 mm 86.5 mm Žltá

10134337

Cenové rozpätie
2,913 € - 1,3871 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d3
    82.4 mm
  • d4
    85.9 mm
  • d1
    84.5 mm
  • d2
    86.5 mm
  • D
    99.0 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 47.0 mm 52.3 mm Žltá

10134115

Cenové rozpätie
1,1134 € - 0,5301 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d3
    45.4 mm
  • d4
    49.7 mm
  • d1
    47.0 mm
  • d2
    52.3 mm
  • D
    62.0 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 60.8 mm 65.5 mm Žltá

10134191

Cenové rozpätie
2,0583 € - 0,5223 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d3
    59.3 mm
  • d4
    64.5 mm
  • d1
    60.8 mm
  • d2
    65.5 mm
  • D
    77.0 mm
Polyetylén LD Kónická krytka a zátka 3.5 mm 4.3 mm Žltá 1

10133446

Cenové rozpätie
0,3604 € - 0,1716 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d3
    1.9 mm
  • d4
    2.7 mm
  • d1
    3.5 mm
  • d2
    4.3 mm
  • D
    13.0 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 30.2 mm 32.6 mm Žltá

10133989

Cenové rozpätie
0,4236 € - 0,2272 €

Úroveň zásob
725 Na sklade
Atribúty
  • d3
    29.0 mm
  • d4
    30.9 mm
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    32.6 mm
  • D
    40.0 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 25.0 mm 27.8 mm Žltá

10133934

Cenové rozpätie
0,1839 € - 0,152 €

Úroveň zásob
6200 Na sklade
Atribúty
  • d3
    24.0 mm
  • d4
    26.4 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    27.8 mm
  • D
    36.5 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 50.0 mm 52.3 mm Žltá

10134139

Cenové rozpätie
1,1134 € - 0,239 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d3
    47.2 mm
  • d4
    50.5 mm
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    52.3 mm
  • D
    61.0 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 12.2 mm 13.9 mm Žltá

10133644

Cenové rozpätie
0,1716 € - 0,0921 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • d3
    10.4 mm
  • d4
    12.5 mm
  • d1
    12.2 mm
  • d2
    13.9 mm
  • D
    22.5 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 4.5 mm 5.3 mm Žltá

10133460

Cenové rozpätie
0,1716 € - 0,1716 €

Úroveň zásob
1400 Na sklade
Atribúty
  • d3
    2.9 mm
  • d4
    3.7 mm
  • d1
    4.5 mm
  • d2
    5.3 mm
  • D
    13.5 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 8.7 mm 10.0 mm Žltá

10133552

Cenové rozpätie
0,1716 € - 0,1217 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • d3
    6.8 mm
  • d4
    8.4 mm
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    10.0 mm
  • D
    18.5 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 95.4 mm 99.0 mm Žltá

10134375

Cenové rozpätie
3,3433 € - 1,592 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d3
    94.3 mm
  • d4
    97.6 mm
  • d1
    95.4 mm
  • d2
    99.0 mm
  • D
    108.0 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 34.0 mm 38.0 mm Žltá

10134016

Cenové rozpätie
0,5121 € - 0,2716 €

Úroveň zásob
2084 Na sklade
Atribúty
  • d3
    32.2 mm
  • d4
    35.6 mm
  • d1
    34.0 mm
  • d2
    38.0 mm
  • D
    47.0 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 53.0 mm 57.0 mm Žltá

10134146

Cenové rozpätie
1,3402 € - 0,6381 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d3
    50.9 mm
  • d4
    55.5 mm
  • d1
    53.0 mm
  • d2
    57.0 mm
  • D
    69.0 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 77.0 mm 82.6 mm Žltá

10134306

Cenové rozpätie
2,5264 € - 1,203 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d3
    74.2 mm
  • d4
    80.8 mm
  • d1
    77.0 mm
  • d2
    82.6 mm
  • D
    96.0 mm