Menu Hľadať

Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 50.03 mm 51.73 mm Červená

Kónická krytka a zátka z červeného LDPE pre silnú záťaž môže byť nasadená na koncovky alebo byť zasunutá do otvorov. Celková výška 19,1 mm | 0,750 palcov a tesniace krúžky zabezpečujú maximálnu ochranu.
Nový kód produktu:

10155462

Starý kód produktu:

GP672A

180 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
60 - 599 1,0961 €
600 + 0,5219 €
Množstvo v balení: 600

Objednávka v násobkoch 60

Celková cena:

65,77 €

60 x 1,0961 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 60.9 mm
d1 50 mm
d2 51.7 mm
d3 46 mm
d4 49.5 mm
h 19.1 mm
Farba Červená
Plný materiál Polyetylén LD
Typ 3
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás