Menu Hľadať

Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 27.78 mm 28.95 mm Červená

Red LDPE Tapered Heavy Duty Cap & Plug can cap fittings or plug holes. The 16 mm | 0.628 in overall height and seal rings provide maximum protection.
Nový kód produktu:

10155332

Starý kód produktu:

GP642A

800 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
220 - 2199 1,3619 €
2200 + 0,6485 €
Množstvo v balení: 2200

Objednávka v násobkoch 220

Celková cena:

299,62 €

220 x 1,3619 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 34.5 mm
d1 27.8 mm
d2 29 mm
d3 23.4 mm
d4 26.6 mm
h 16.0 mm
Farba Červená
Plný materiál Polyetylén LD
Typ 3
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás