Menu Hľadať

Konfirmáty M5 40.0 mm 7.2 mm (DIA) Oceľ

Tieto konfirmáty sú vyrobené z pozinkovanej ocele a používajú sa pri montáži dreveného nábytku a plochých zostáv.
Nový kód produktu:

10378526

Starý kód produktu:

463146

3080 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
300 - 2999 0,1074 €
3000 + 0,0549 €
Množstvo v balení: 3000

Objednávka v násobkoch 300

Celková cena:

32,22 €

300 x 0,1074 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča 3.0 mm
Priemer hlavy 7.2 mm
Priemer drieku 3.3 mm
Priemer závitu 7.2 mm
Veľkosť závitu M5
Dĺžka závitu 30.0 mm
Materiál Oceľ
Dokončiť Pozinkovaný
Typ skrutky Konfirmáty
Typ/prevedenie hlavy Guľatá hlava
Typ/prevedenie drážky Drážka – vnútorný šesťhran
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás