Menu Hľadať

Koncovky pre plynové vzpery

Na sklade

These Gas Spring End Fittings connect a gas spring to the object or structure it supports. They are essential for maintaining the safe and reliable operation of gas springs, and selecting the appropriate end fittings for the specific application is critical. The vast array, when combined, gives a wide choice of simple-to-assemble fixing solutions to suit your application.

It can be the same or have various sizes and types on either end. Durable and resistant to wear and tear, it can be used for heavy load applications, and are simple to install and remove using a ball joint. Used in various applications, including automotive trunks or industrial machinery.

  • Salt spray tested under ASTM B117
  • Material: Steel, Stainless Steel, Zinc Alloy, Nylon
  • Colour: Natural, Black


Skupina SR: SR6481

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
27 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer stúpania Veľkosť závitu Materiál Dĺžka od montážneho otvoru po koniec Typ Kúpiť
9,8141 € - 9,8141 € Požiadajte o dodací termin tu
1.3 mm
M8
Oceľ
18.0 mm
5
7,4246 € - 7,4246 € 11 Na sklade
M6
Oceľ
18.0 mm
5
11,6062 € - 11,6062 € Požiadajte o dodací termin tu
1.3 mm
M8
Nehrdzavejúca oceľ
18.0 mm
5
7,0832 € - 7,0832 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M6
Zliatina zinku
21.0 mm
6
Požiadajte o dodací termin tu
M5 X 0.8
Oceľ
19.7 mm
Strmeňová svorka C1
Požiadajte o dodací termin tu
M8 X 1.25
Oceľ
30.0 mm
Strmeňová svorka C1
4,2386 € - 7,5668 € 2 Na sklade
1.0 mm
M6
Nehrdzavejúca oceľ
25.0 mm
3
3,2714 € - 3,2714 € 11 Na sklade
1.0 mm
M6
Polyamid
17.0 mm
2
8,7332 € - 8,7332 € 284 Na sklade
0.8 mm
M5
Oceľ
22.0 mm
3
18 Na sklade
M6 X 1.0
Oceľ
23.0 mm
Strmeňová svorka C1
26,7116 € - 26,7116 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
M10
Oceľ
37.0 mm
4
10202708 4,2386 € - 7,5668 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M6
Nehrdzavejúca oceľ
32.0 mm
3
4,3381 € - 4,3381 € 7110 Na sklade
0.8 mm
M5
Polyamid
17.5 mm
1
10,696 € - 10,696 € 20 Na sklade
1.5 mm
M10
Oceľ
30.0 mm
5
12,6731 € - 22,6436 € Požiadajte o dodací termin tu
1.3 mm
M8
Nehrdzavejúca oceľ
30.0 mm
5
4,7933 € - 4,7933 € 23 Na sklade
1.3 mm
M8
Zliatina zinku
21.0 mm
6
22,3449 € - 22,3449 € 65 Na sklade
1.0 mm
M6
Oceľ
24.0 mm
4
10306376 22,1174 € - 22,1174 € 31 Na sklade
1.0 mm
M6
Oceľ
35.0 mm
5
3,8119 € - 3,8119 € 8 Na sklade
1.0 mm
M6
Polyamid
17.5 mm
1
Požiadajte o dodací termin tu
1.3 mm
M8
Polyamid
18.0 mm
7
  • z/zo 2
Koncovky 18.0 mm M8 Oceľ

10306284

Cenové rozpätie
9,8141 € - 9,8141 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer stúpania
    1.3 mm
  • Dĺžka od montážneho otvoru po koniec
    18.0 mm
  • Typ
    5
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Farba
    Prírodná
Koncovky 18.0 mm M6 Oceľ

10306307

Cenové rozpätie
7,4246 € - 7,4246 €

Úroveň zásob
11 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka od montážneho otvoru po koniec
    18.0 mm
  • Typ
    5
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    7326909890
Upínacia doska 18.0 mm M8 Nehrdzavejúca oceľ

10202678

Cenové rozpätie
11,6062 € - 11,6062 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vnútorného závitu
    M6x1.0
  • Veľkosť vonkajšieho závitu
    M8x1.25
  • Priemer stúpania
    1.3 mm
  • Dĺžka od montážneho otvoru po koniec
    18.0 mm
  • Typ
    5
Koncovky 21.0 mm M6 Zliatina zinku

10306321

Cenové rozpätie
7,0832 € - 7,0832 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka od montážneho otvoru po koniec
    21.0 mm
  • Typ
    6
  • Plný materiál
    Zliatina zinku
  • Farba
    Prírodná
Upínacia doska 19.7 mm M5 x 0.8 Oceľ

10404188


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka od montážneho otvoru po koniec
    19.7 mm
  • Typ
    Strmeňová svorka C1
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    7326909890
Upínacia doska 30.0 mm M8 x 1.25 Oceľ

10404201


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka od montážneho otvoru po koniec
    30.0 mm
  • Typ
    Strmeňová svorka C1
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    7318190090
Upínacia doska 25.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10202685

Cenové rozpätie
7,5668 € - 4,2386 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka od montážneho otvoru po koniec
    25.0 mm
  • Typ
    3
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Farba
    Prírodná
Koncovky 17.0 mm M6 Polyamid

10306253

Cenové rozpätie
3,2714 € - 3,2714 €

Úroveň zásob
11 Na sklade
Atribúty
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka od montážneho otvoru po koniec
    17.0 mm
  • Typ
    2
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Farba
    Čierna
Koncovky 22.0 mm M5 Oceľ

10306260

Cenové rozpätie
8,7332 € - 8,7332 €

Úroveň zásob
284 Na sklade
Atribúty
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
  • Dĺžka od montážneho otvoru po koniec
    22.0 mm
  • Typ
    3
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Farba
    Prírodná
Upínacia doska 23.0 mm M6 x 1.0 Oceľ

10404195


Úroveň zásob
18 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka od montážneho otvoru po koniec
    23.0 mm
  • Typ
    Strmeňová svorka C1
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    7318190090
Koncovky 37.0 mm M10 Oceľ

10306390

Cenové rozpätie
26,7116 € - 26,7116 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer stúpania
    1.5 mm
  • Dĺžka od montážneho otvoru po koniec
    37.0 mm
  • Typ
    4
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Farba
    Prírodná
Upínacia doska 32.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10202708

Cenové rozpätie
7,5668 € - 4,2386 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka od montážneho otvoru po koniec
    32.0 mm
  • Typ
    3
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Farba
    Prírodná
Koncovky 17.5 mm M5 Polyamid

10306246

Cenové rozpätie
4,3381 € - 4,3381 €

Úroveň zásob
7110 Na sklade
Atribúty
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
  • Dĺžka od montážneho otvoru po koniec
    17.5 mm
  • Typ
    1
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Farba
    Čierna
Koncovky 30.0 mm M10 Oceľ

10306345

Cenové rozpätie
10,696 € - 10,696 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť vnútorného závitu
    M8 x 1.25
  • Veľkosť vonkajšieho závitu
    M8 x 1.25
  • Priemer stúpania
    1.5 mm
  • Dĺžka od montážneho otvoru po koniec
    30.0 mm
  • Typ
    5
Upínacia doska 30.0 mm M8 Nehrdzavejúca oceľ

10202692

Cenové rozpätie
22,6436 € - 12,6731 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer stúpania
    1.3 mm
  • Dĺžka od montážneho otvoru po koniec
    30.0 mm
  • Typ
    5
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Farba
    Prírodná
Koncovky 21.0 mm M8 Zliatina zinku

10306352

Cenové rozpätie
4,7933 € - 4,7933 €

Úroveň zásob
23 Na sklade
Atribúty
  • Priemer stúpania
    1.3 mm
  • Dĺžka od montážneho otvoru po koniec
    21.0 mm
  • Typ
    6
  • Plný materiál
    Zliatina zinku
  • Farba
    Prírodná
Koncovky 24.0 mm M6 Oceľ

10306338

Cenové rozpätie
22,3449 € - 22,3449 €

Úroveň zásob
65 Na sklade
Atribúty
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka od montážneho otvoru po koniec
    24.0 mm
  • Typ
    4
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Farba
    Prírodná
Koncovky 35.0 mm M6 Oceľ

10306376

Cenové rozpätie
22,1174 € - 22,1174 €

Úroveň zásob
31 Na sklade
Atribúty
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka od montážneho otvoru po koniec
    35.0 mm
  • Typ
    5
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Farba
    Prírodná
Koncovky 17.5 mm M6 Polyamid

10306291

Cenové rozpätie
3,8119 € - 3,8119 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka od montážneho otvoru po koniec
    17.5 mm
  • Typ
    1
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Farba
    Čierna
Upínacia doska 18.0 mm M8 Polyamid

10202661


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer stúpania
    1.3 mm
  • Dĺžka od montážneho otvoru po koniec
    18.0 mm
  • Typ
    7
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Farba
    Čierna