These Gas Spring End Fittings connect a gas spring to the object or structure it supports. They are essential for maintaining the safe and reliable operation of gas springs, and selecting the appropriate end fittings for the specific application is critical. The vast array, when combined, gives a wide choice of simple-to-assemble fixing solutions to suit your application.
It can be the same or have various sizes and types on either end. Durable and resistant to wear and tear, it can be used for heavy load applications, and are simple to install and remove using a ball joint. Used in various applications, including automotive trunks or industrial machinery.
Skupina SR: SR6481
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer stúpania | Veľkosť závitu | Materiál | Dĺžka od montážneho otvoru po koniec | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,4246 € - 7,4246 € | 11 Na sklade |
|
M6
|
Oceľ
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
11,6062 € - 11,6062 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
7,0832 € - 7,0832 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Zliatina zinku
|
0.827 in
21.0 mm
|
6
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
M5 X 0.8
|
Oceľ
|
0.776 in
19.7 mm
|
Strmeňová svorka C1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8 X 1.25
|
Oceľ
|
1.181 in
30.0 mm
|
Strmeňová svorka C1
|
|||
4,2386 € - 7,5668 € | 2 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
9,8141 € - 9,8141 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Oceľ
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
10306376 | 22,1174 € - 22,1174 € | 31 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Oceľ
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
|
3,2714 € - 3,2714 € | 11 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Polyamid
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
8,7332 € - 8,7332 € | 284 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Oceľ
|
0.866 in
22.0 mm
|
3
|
||
18 Na sklade |
|
M6 X 1.0
|
Oceľ
|
0.906 in
23.0 mm
|
Strmeňová svorka C1
|
|||
26,7116 € - 26,7116 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Oceľ
|
1.457 in
37.0 mm
|
4
|
||
10202708 | 4,2386 € - 7,5668 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
|
4,3381 € - 4,3381 € | 7110 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Polyamid
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
10,696 € - 10,696 € | 20 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Oceľ
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
||
12,6731 € - 22,6436 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
||
4,7933 € - 4,7933 € | 23 Na sklade |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Zliatina zinku
|
0.827 in
21.0 mm
|
6
|
||
22,3449 € - 22,3449 € | 65 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Oceľ
|
0.945 in
24.0 mm
|
4
|
||
14,1665 € - 14,1665 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Oceľ
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
||
7,197 € - 12,8437 € | 16 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.945 in
24.0 mm
|
4
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku