Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Koncové koncovky chránia odkryté konce tyčí a rúrok a zároveň poskytujú úhľadný vzhľad. Jednoduchá konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú inštaláciu.Koncové krytky sú univerzálne čiapočky s mnohými možnosťami využitia.Ideálne na prezentáciu a ochranu výrobkov.Odolné a vizuálne na oko. Materiál: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Farba: Biela, Čierna Skupina SR: SR1506, SR1500, SR1501
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Farba | h | d1 | Plný materiál | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0677 € - 0,1266 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
Biela
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,162 € - 0,1633 € | 16500 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
Čierna
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,1493 € - 0,2616 € | 9585 Na sklade |
0.311 in
7.9 mm
|
Čierna
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,1213 € - 0,2115 € | 12500 Na sklade |
0.276 in
7.0 mm
|
Čierna
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,1111 € - 0,1941 € | 20000 Na sklade |
0.311 in
7.9 mm
|
Čierna
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,1479 € - 0,158 € | 300290 Na sklade |
0.343 in
8.7 mm
|
Čierna
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0502 € - 0,0937 € | 26850 Na sklade |
0.217 in
5.5 mm
|
Biela
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,081 € - 0,152 € | 8088 Na sklade |
0.343 in
8.7 mm
|
Biela
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,0491 € - 0,0967 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
1
|
||
| 0,0983 € - 0,1839 € | 148 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
Biela
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,087 € - 0,1618 € | 18350 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
Čierna
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,0596 € - 0,1114 € | 83457 Na sklade |
0.244 in
6.2 mm
|
Biela
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,1309 € - 0,1415 € | 13000 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
Čierna
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,07 € - 0,1385 € | 3000 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
Čierna
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,0502 € - 0,0994 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.217 in
5.5 mm
|
Biela
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,1493 € - 0,2583 € | 3400 Na sklade |
0.335 in
8.5 mm
|
Čierna
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0783 € - 0,1302 € | 1380 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
Čierna
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,0621 € - 0,1165 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.311 in
7.9 mm
|
Čierna
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,0851 € - 0,1484 € | 41200 Na sklade |
0.217 in
5.5 mm
|
Čierna
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0797 € - 0,1583 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.335 in
8.5 mm
|
Čierna
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku