Menu Hľadať

Ukončovacia krytka 2.4 mm 6.6 mm PVC Čierna

This orange LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 15.5 to 17.7 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal.
Nový kód produktu:

10071052

Starý kód produktu:

10461

16000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
2000 - 19999 0,0937 €
20000 + 0,0473 €
Množstvo v balení: 20000

Objednávka v násobkoch 2000

Celková cena:

187,40 €

2000 x 0,0937 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 5.6 mm
d1 2.4 mm
h 6.6 mm
Farba Čierna
Plný materiál Polyvinylchlorid
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás