Menu Hľadať

Kompresné západky - nastaviteľné

Na sklade

Nastaviteľné kompresné západky so širokým rozsahom úchopu a nastaviteľnými skrutkami. Zámok poskytuje dobrú kompresiu a je k dispozícii v rôznych prednastavených možnostiach kompresie vrátane 4mm a 6mm, pre zlepšenie izolácie hluku. Zámok má vlastnosti tlmiace hluk a poskytuje lepšie tesnenie za podmienok vibrácií a nárazov.

Používa sa v aplikáciách, kde môžu environmentálne faktory, ako sú kolísania teploty alebo opotrebenie tesnenia, ovplyvniť účinnosť tesnenia. Odolné voči teplotám medzi -50C až +80 C. Bežne používané v odvetviach, ako sú priemyselné obaly.

Tento rad obsahuje západky so štvrťotáčkovým vačkovým ovládaním a výberom možností uzamykania a bez uzamykania.

  • Zámok hodnotený podľa DIN-EN 61373.
  • Kľúče a hriadele sa predávajú samostatne.
Materiál: , Nehrdzavejúca oceľ Farba: , Čierna, Pochrómované Skupina SR: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
145 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Výška puzdra Smer montáže Materiál západky Výška hlavy Priemer hlavy Typ kľúča Kúpiť
6,7378 € - 9,4329 € Požiadajte o dodací termin tu
49.0 mm
20.0 mm
Pre ľavákov
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
8,0 mm dvojzubý kľúč
6,3031 € - 8,8244 € Požiadajte o dodací termin tu
49.0 mm
20.0 mm
Pravé
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
8,0 mm dvojzubý kľúč
5,3095 € - 5,3095 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
20.0 mm
Pravé
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7,0 mm trojuholníkový kľúč
5,3095 € - 5,3095 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
20.0 mm
Pre ľavákov
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7,0 mm trojuholníkový kľúč
4,9059 € - 4,9059 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
20.0 mm
Pravé
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7,0 mm trojuholníkový kľúč
  • z/zo 8
Kompresná západka 8,0 mm dvojzubý kľúč 28.0 mm

20796310

Cenové rozpätie
9,4329 € - 6,7378 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Materiál západky
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiál puzdra
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Kompresná západka 8,0 mm dvojzubý kľúč 28.0 mm

20796389

Cenové rozpätie
8,8244 € - 6,3031 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Čiernené
  • Materiál západky
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiál puzdra
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Smer montáže
    Pravé
Kompresná západka 7,0 mm trojuholníkový kľúč 28.0 mm

20796167

Cenové rozpätie
5,3095 € - 5,3095 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Materiál západky
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiál puzdra
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Smer montáže
    Pravé
Kompresná západka 7,0 mm trojuholníkový kľúč 28.0 mm

20796174

Cenové rozpätie
5,3095 € - 5,3095 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Materiál západky
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiál puzdra
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Kompresná západka 7,0 mm trojuholníkový kľúč 28.0 mm

20796242

Cenové rozpätie
4,9059 € - 4,9059 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Čiernené
  • Materiál západky
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiál puzdra
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Smer montáže
    Pravé