Menu Hľadať

Kompresné západky - nastaviteľné

Na sklade

Nastaviteľné kompresné západky so širokým rozsahom úchopu a nastaviteľnými skrutkami. Zámok poskytuje dobrú kompresiu a je k dispozícii v rôznych prednastavených možnostiach kompresie vrátane 4mm a 6mm, pre zlepšenie izolácie hluku. Zámok má vlastnosti tlmiace hluk a poskytuje lepšie tesnenie za podmienok vibrácií a nárazov.

Používa sa v aplikáciách, kde môžu environmentálne faktory, ako sú kolísania teploty alebo opotrebenie tesnenia, ovplyvniť účinnosť tesnenia. Odolné voči teplotám medzi -50C až +80 C. Bežne používané v odvetviach, ako sú priemyselné obaly.

Tento rad obsahuje západky so štvrťotáčkovým vačkovým ovládaním a výberom možností uzamykania a bez uzamykania.

  • Zámok hodnotený podľa DIN-EN 61373.
  • Kľúče a hriadele sa predávajú samostatne.
Materiál: , Nehrdzavejúca oceľ Farba: , Čierna, Pochrómované Skupina SR: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
145 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Výška puzdra Smer montáže Materiál západky Výška hlavy Priemer hlavy Typ kľúča Kúpiť
5,2537 € - 8,1724 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
15,2643 € - 21,37 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,535 € - 8,61 € 46 Na sklade
70.0 mm
32.0 mm
Pre ľavákov
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Trubkový kľúč
4,2412 € - 6,5974 € 23 Na sklade
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
15,098 € - 21,1371 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
15,4772 € - 21,668 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
39,1255 € - 60,8619 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
30.0 mm
37,7649 € - 58,7453 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0 mm
32.0 mm
Pre ľavákov
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
30.0 mm
Kľúč s koľajničkovou drážkou
36,6802 € - 57,0581 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
30.0 mm
37,7649 € - 58,7453 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
30.0 mm
56,5768 € - 79,2075 € 1 Na sklade
32.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
30.0 mm
37,7649 € - 58,7453 € 5 Na sklade
32.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
30.0 mm
45,8502 € - 50,9447 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
30.0 mm
110,839 € - 155,1745 € Požiadajte o dodací termin tu
76.0 mm
32.0 mm
Pre ľavákov
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
30.0 mm
7,0 mm trojuholníkový kľúč
15,3576 € - 21,5006 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,3603 € - 20,1044 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,3603 € - 20,1044 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0 mm
32.0 mm
Pre ľavákov
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Trubkový kľúč
4,2953 € - 6,6815 € 50 Na sklade
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
29,9189 € - 46,5406 € Požiadajte o dodací termin tu
76.0 mm
32.0 mm
Pravé
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
30.0 mm
7,0 mm trojuholníkový kľúč
39,4167 € - 61,3149 € Požiadajte o dodací termin tu
54.0 mm
32.0 mm
Pravé
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
30.0 mm
7,0 mm trojuholníkový kľúč
  • z/zo 8
Kompresná západka 8.0 mm Hexagonal

20119713

Cenové rozpätie
8,1724 € - 5,2537 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301300000
Kompresná západka Tlakovo liaty zinok

20119508

Cenové rozpätie
21,37 € - 15,2643 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301300000
Kompresná západka Trubkový kľúč 58.0 mm

20119652

Cenové rozpätie
8,61 € - 5,535 €

Úroveň zásob
46 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Materiál západky
    Zamak
  • Materiál puzdra
    Zliatina zinku
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Kompresná západka 8.0 mm Hexagonal

20119645

Cenové rozpätie
6,5974 € - 4,2412 €

Úroveň zásob
23 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301300000
Kompresná západka Tlakovo liaty zinok

20119607

Cenové rozpätie
21,1371 € - 15,098 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301300000
Kompresná západka Tlakovo liaty zinok

20119522

Cenové rozpätie
21,668 € - 15,4772 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301300000
Kompresná západka 7,0 mm trojuholník

20052928

Cenové rozpätie
60,8619 € - 39,1255 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Trieda nehrdzavejúcej ocele
    AISI 316;AISI 304
  • Dĺžka jazýčka
    33.0 mm
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Kompresná západka Kľúč s koľajničkovou drážkou 72.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20053246

Cenové rozpätie
58,7453 € - 37,7649 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál puzdra
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Kompresná západka 8,0 mm štvorec

20053123

Cenové rozpätie
57,0581 € - 36,6802 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Trieda nehrdzavejúcej ocele
    AISI 316;AISI 304
  • Dĺžka jazýčka
    33.0 mm
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Kompresná západka 7,0 mm trojuholník

20052935

Cenové rozpätie
58,7453 € - 37,7649 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Trieda nehrdzavejúcej ocele
    AISI 316;AISI 304
  • Dĺžka jazýčka
    33.0 mm
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Kompresná západka 8,0 mm štvorec

20053116

Cenové rozpätie
79,2075 € - 56,5768 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Trieda nehrdzavejúcej ocele
    AISI 316;AISI 304
  • Dĺžka jazýčka
    33.0 mm
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Kompresná západka S drážkou 55.0 - 72.0 mm Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20053406

Cenové rozpätie
58,7453 € - 37,7649 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Trieda nehrdzavejúcej ocele
    AISI 316;AISI 304
  • Dĺžka jazýčka
    33.0 mm
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Kompresná západka

20053109

Cenové rozpätie
50,9447 € - 45,8502 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Trieda nehrdzavejúcej ocele
    AISI 316;AISI 304
  • Dĺžka jazýčka
    33.0 mm
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Kompresná vačková západka 22.2 mm 20.2 mm Nehrdzavejúca oceľ

20048648

Cenové rozpätie
155,1745 € - 110,839 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál puzdra
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Kompresná západka 3,0 mm dvojzub 53.5 - 71.0 mm Tlakovo liaty zinok

20081058

Cenové rozpätie
21,5006 € - 15,3576 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná západka Krídlová skrutka a matica 53.5 - 71.0 mm Tlakovo liaty zinok

20081935

Cenové rozpätie
20,1044 € - 14,3603 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná západka Trubkový kľúč 72.0 mm Oceľ

20081850

Cenové rozpätie
20,1044 € - 14,3603 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál západky
    Zamak
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Kompresná západka S drážkou

20081751

Cenové rozpätie
6,6815 € - 4,2953 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná vačková západka 22.2 mm 20.2 mm Nehrdzavejúca oceľ

20048617

Cenové rozpätie
46,5406 € - 29,9189 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál puzdra
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Smer montáže
    Pravé
Kompresná vačková západka 22.2 mm 20.2 mm Nehrdzavejúca oceľ

20048600

Cenové rozpätie
61,3149 € - 39,4167 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál puzdra
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Smer montáže
    Pravé