20796419
20796419
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 75 - 149 | 8,8244 € |
| 150 + | 6,3031 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dokončiť | Čiernené |
|---|---|
| Materiál západky | Zamak ZNAL4CU1 |
| Materiál puzdra | Zamak ZNAL4CU1 |
| Materiál jazýčka | Oceľ |
| Smer montáže | Pre ľavákov |
| Typ kľúča | 7,0 mm trojuholníkový kľúč |
| Trieda nehrdzavejúcej ocele | ZNAL4CU1 |
| Dĺžka jazýčka | 33.0 mm |
| Dĺžka jazýčka | 1.299 in |
| Priemer hlavy | 28.0 mm |
| Priemer hlavy | 1.102 in |
| Výška hlavy | 5.0 mm |
| Výška hlavy | 0.197 in |
| Výška puzdra | 0.787 in |
| Výška puzdra | 20.0 mm |
| Celková dĺžka | 1.929 in |
| Celková dĺžka | 49.0 mm |
| Dĺžka zachytenia | 29.0 mm |
| Dĺžka zachytenia | 1.142 in |
| Commodity Code | 8301409000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku