20796297
20796297
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 4,9059 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dokončiť | Čiernené |
---|---|
Materiál západky | Zamak ZNAL4CU1 |
Materiál puzdra | Zamak ZNAL4CU1 |
Materiál jazýčka | Oceľ |
Smer montáže | Pre ľavákov |
Typ kľúča | 8,0 mm štvorcový kľúč |
Trieda nehrdzavejúcej ocele | ZNAL4CU1 |
Dĺžka jazýčka | 45.0 mm |
Dĺžka jazýčka | 1.772 in |
Priemer hlavy | 28.0 mm |
Priemer hlavy | 1.102 in |
Výška hlavy | 5.0 mm |
Výška hlavy | 0.197 in |
Výška puzdra | 20.0 mm |
Výška puzdra | 0.787 in |
Celková dĺžka | 25.0 mm |
Celková dĺžka | 0.984 in |
Dĺžka zachytenia | 20.0 mm |
Dĺžka zachytenia | 0.787 in |
Commodity Code | 8301409000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku