Menu Hľadať

Kompresná západka 7,0 mm štvorcový kľúč 28.0 mm

Zámok s kompresiou má široký rozsah uchopenia s nastaviteľným skrutkovým mechanizmom. Ideálne pre aplikácie, ktoré vyžadujú lepšie tesnenie za podmienok vibrácií. Zabezpečuje dobrú kompresiu a tlmiace hluk. Má plochý štýl s kamenným povrchom.
Nový kód produktu:

20796273

Starý kód produktu:

20796273

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 4,9059 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

490,59 €

100 x 4,9059 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dokončiť Čiernené
Materiál západky Zamak ZNAL4CU1
Materiál puzdra Zamak ZNAL4CU1
Materiál jazýčka Oceľ
Smer montáže Pre ľavákov
Typ kľúča 7,0 mm štvorcový kľúč
Trieda nehrdzavejúcej ocele ZNAL4CU1
Dĺžka jazýčka 45.0 mm
Priemer hlavy 28.0 mm
Výška hlavy 5.0 mm
Výška puzdra 20.0 mm
Celková dĺžka 25.0 mm
Dĺžka zachytenia 20.0 mm
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás