Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20796150
20796150
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 5,3095 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dokončiť | Pochrómované |
---|---|
Materiál západky | Zamak ZNAL4CU1 |
Materiál puzdra | Zamak ZNAL4CU1 |
Materiál jazýčka | Oceľ |
Smer montáže | Pre ľavákov |
Typ kľúča | 8,0 mm dvojzubý kľúč |
Trieda nehrdzavejúcej ocele | ZNAL4CU1 |
Dĺžka jazýčka | 1.772 in |
Dĺžka jazýčka | 45.0 mm |
Priemer hlavy | 1.102 in |
Priemer hlavy | 28.0 mm |
Výška hlavy | 0.197 in |
Výška hlavy | 5.0 mm |
Výška puzdra | 0.787 in |
Výška puzdra | 20.0 mm |
Celková dĺžka | 0.984 in |
Celková dĺžka | 25.0 mm |
Dĺžka zachytenia | 20.0 mm |
Dĺžka zachytenia | 0.787 in |
Commodity Code | 8301409000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku