20048709
0405408802001E
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 47,8555 € |
| 50 - 249 | 34,1825 € |
| 250 + | 30,7642 € |
| Dokončiť | Bez povrchovej úpravy |
|---|---|
| Materiál západky | Nehrdzavejúca oceľ |
| Materiál puzdra | Nehrdzavejúca oceľ |
| Materiál jazýčka | Nehrdzavejúca oceľ |
| Smer montáže | Pre ľavákov |
| Typ kľúča | Kľúč s koľajničkovou drážkou |
| Trieda nehrdzavejúcej ocele | AISI 316;AISI 304 |
| Dĺžka jazýčka | 33.0 mm |
| Dĺžka jazýčka | 1.299 in |
| Priemer hlavy | 30.0 mm |
| Priemer hlavy | 1.181 in |
| Výška hlavy | 6.0 mm |
| Výška hlavy | 0.236 in |
| Výška puzdra | 1.26 in |
| Výška puzdra | 32.0 mm |
| Celková dĺžka | 76.0 mm |
| Celková dĺžka | 2.992 in |
| Rozpätie zachytenia | 24.0 - 62.0 mm |
| Rozpätie zachytenia | 0.945 - 2.441 in |
| Commodity Code | 7326909890 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku