Menu Hľadať

Kompresná západka Zapustené s drážkou 72.0 mm Oceľ

Kompresná západka má nastaviteľnú skrutku pre široký rozsah úchopu. Vhodná pre aplikácie, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Poskytuje dobrú kompresiu, tlmí hluk. Má odsadenú vačku so 14 mm ohybom na otočenie dopredu alebo dozadu.
Nový kód produktu:

20081737

Starý kód produktu:

0402124202E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 20,4763 €
50 + 14,626 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

20,48 €

1 x 20,4763 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dokončiť Práškované
Materiál západky Zamak
Materiál puzdra Zamak
Materiál jazýčka Oceľ
Smer montáže Pre ľavákov
Typ kľúča Kľúč s drážkou
Dĺžka jazýčka 33.0 mm
Priemer hlavy 30.0 mm
Výška hlavy 6.0 mm
Výška puzdra 32.0 mm
Celková dĺžka 70.0 mm
Rozpätie zachytenia 55.0 - 72.0 mm
Commodity Code 7907000090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás