Menu Hľadať

Kompresná vačková západka

Kompresná západka má nastaviteľnú skrutku pre široký rozsah úchopu. Vhodná pre aplikácie, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Poskytuje dobrú kompresiu, tlmí hluk. Má hlbokú vačku s 27,5 mm ohybom na otočenie dopredu alebo dozadu.
Nový kód produktu:

20071585

Starý kód produktu:

3404120703E

9 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 12,444 €
25 - 124 8,8885 €
125 + 7,9997 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

12,44 €

1 x 12,444 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Rozpätie zachytenia 13.5 - 85.0 mm
Výška hlavy 26.0 mm
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás