Menu Hľadať

Kompresné západky - krídlový úchop

Na sklade

Compression Latch with a Wing Knob is an ideal choice when better sealing is required under vibration conditions. A popular choice for cabinets, access panels and other access hardware applications.

This compression latch range has a fixed design that are available in locking and non-locking options. Locking options are supplied with two keys. All latches are provided with 6mm of pre-set compression to increase noise isolation.

The latches require the use of standard cams without stoppers, which are sold separately.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finishes: Chrome Plated and Black Powder Coating

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
56 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálna priľnavosť Typ kľúča Kúpiť
5,2223 € - 8,1236 € Požiadajte o dodací termin tu
7,3131 € - 11,3759 € Požiadajte o dodací termin tu
9,243 € - 14,378 € Požiadajte o dodací termin tu
7,3131 € - 11,3759 € Požiadajte o dodací termin tu
7,3131 € - 11,3759 € Požiadajte o dodací termin tu
6,0232 € - 9,3695 € Požiadajte o dodací termin tu
9,243 € - 14,378 € Požiadajte o dodací termin tu
7,3131 € - 11,3759 € Požiadajte o dodací termin tu
9,243 € - 14,378 € Požiadajte o dodací termin tu
14,4225 € - 32,4744 € Požiadajte o dodací termin tu
7,3131 € - 11,3759 € Požiadajte o dodací termin tu
12,0472 € - 16,8661 € 463 Na sklade
7,1539 € - 11,1283 € Požiadajte o dodací termin tu
14,0708 € - 19,6991 € 2 Na sklade
7,3131 € - 11,3759 € Požiadajte o dodací termin tu
7,4311 € - 11,5595 € Požiadajte o dodací termin tu
7,1539 € - 11,1283 € Požiadajte o dodací termin tu
5,8922 € - 9,1656 € Požiadajte o dodací termin tu
6,0232 € - 9,3695 € 50 Na sklade
6,7787 € - 10,5446 € 19 Na sklade
  • z/zo 3
Kompresná vačková západka Čierna

20072087

Cenové rozpätie
8,1236 € - 5,2223 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná vačková západka Čierna

20072261

Cenové rozpätie
11,3759 € - 7,3131 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná vačková západka Čierna

20071820

Cenové rozpätie
14,378 € - 9,243 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná vačková západka Čierna

20072162

Cenové rozpätie
11,3759 € - 7,3131 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná vačková západka Čierna

20072209

Cenové rozpätie
11,3759 € - 7,3131 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná vačková západka Čierna

20072001

Cenové rozpätie
9,3695 € - 6,0232 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná vačková západka Čierna

20071868

Cenové rozpätie
14,378 € - 9,243 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná vačková západka Čierna

20072100

Cenové rozpätie
11,3759 € - 7,3131 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná vačková západka Prírodná

20071806

Cenové rozpätie
14,378 € - 9,243 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná vačková západka Čierna

20071660

Cenové rozpätie
32,4744 € - 14,4225 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná vačková západka Čierna

20072247

Cenové rozpätie
11,3759 € - 7,3131 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná vačková západka Čierna

20072285

Cenové rozpätie
16,8661 € - 12,0472 €

Úroveň zásob
463 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná vačková západka

20072254

Cenové rozpätie
11,1283 € - 7,1539 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná vačková západka Čierna

20071905

Cenové rozpätie
19,6991 € - 14,0708 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná vačková západka Čierna

20072063

Cenové rozpätie
11,3759 € - 7,3131 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná vačková západka

20071646

Cenové rozpätie
11,5595 € - 7,4311 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná vačková západka

20072292

Cenové rozpätie
11,1283 € - 7,1539 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná vačková západka

20072216

Cenové rozpätie
9,1656 € - 5,8922 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná vačková západka

20125448

Cenové rozpätie
9,3695 € - 6,0232 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
  • Commodity Code
    8301300000
Kompresná vačková západka

20071592

Cenové rozpätie
10,5446 € - 6,7787 €

Úroveň zásob
19 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    26.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000