Menu Hľadať

Západka s T rukoväťou 41.0 mm 58.0 mm

Nastaviteľná kompresná západka s T-rukoväťou sa ovláda ručne a je nastaviteľná. Poskytuje 6 mm prednastavenú kompresiu a dodáva sa s gumovým tesnením.
Nový kód produktu:

20066574

Starý kód produktu:

2404110001E

69 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 18,8972 €
25 + 13,4981 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

18,90 €

1 x 18,8972 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozpätie zachytenia 41.0 - 58.0 mm
Výška puzdra 32.0 mm
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás