20066567
0407403759002E
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dĺžka jazýčka | 33.0 mm |
|---|---|
| Dĺžka jazýčka | 1.299 in |
| Rozpätie zachytenia | 1.614 - 2.283 in |
| Rozpätie zachytenia | 41.0 - 58.0 mm |
| Výška puzdra | 1.811 in |
| Výška puzdra | 46.0 mm |
| Maximálna kompresia | 0.236 in |
| Maximálna kompresia | 6.0 mm |
| Obsahuje | Vačka je súčasťou dodávky. Dva kľúče dodávané s každou západkou |
| Smer montáže | Univerzálne |
| Typ/prevedenie západky | Compression Latch |
| Typ kľúča | Bez kľúča |
| Farba | Čierna |
| Dokončiť | Práškované |
| Commodity Code | 8301409000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku