Menu Hľadať

Kompresná západka - rukoväť tvaru T

Na sklade

Compression Latch with a T Handle are hand-operated and have a fixed design. They are used in a range of access hardware applications and are a great choice for cabinets and access panels.

Our range is available with locking and non-locking options. All locking options are supplied with two keys. All latches are supplied with rubber sealing gasket and 6mm of pre-set compression to increase noise isolation.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Chrome Plated and Black Powder Coating

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
50 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dokončiť Pre hrúbku steny Typ kľúča Kúpiť
8,8594 € - 13,7812 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
38.0 mm
9,3966 € - 14,6169 € Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
12,289 € - 17,2046 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
9,3966 € - 14,6169 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
9,3966 € - 14,6169 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
9,0487 € - 14,0757 € Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
9,3966 € - 14,6169 € 25 Na sklade
24.0 mm
9,0487 € - 14,0757 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
9,3966 € - 14,6169 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
12,289 € - 17,2046 € Požiadajte o dodací termin tu
38.0 mm
9,3966 € - 14,6169 € Požiadajte o dodací termin tu
38.0 mm
12,289 € - 17,2046 € 5 Na sklade
35.0 mm
12,289 € - 17,2046 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
7,4531 € - 11,5938 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
9,3966 € - 14,6169 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
14,6643 € - 20,5301 € 19 Na sklade
32.0 mm
9,0487 € - 14,0757 € Požiadajte o dodací termin tu
Práškované
20.0 mm
Bez kľúča
7,4531 € - 11,5938 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
9,3966 € - 14,6169 € 1 Na sklade
22.0 mm
  • z/zo 3
Kompresná vačková západka

20065881

Cenové rozpätie
13,7812 € - 8,8594 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    22.0 mm
  • Celková šírka rukoväte
    80.0 mm
Kompresná vačková západka

20066468


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    38.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná vačková západka 35.0 mm

20066093

Cenové rozpätie
14,6169 € - 9,3966 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    35.0 mm
  • Celková šírka rukoväte
    80.0 mm
Kompresná vačková západka 28.0 mm

20066345

Cenové rozpätie
17,2046 € - 12,289 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    28.0 mm
  • Celková šírka rukoväte
    80.0 mm
Kompresná vačková západka 24.0 mm

20065959

Cenové rozpätie
14,6169 € - 9,3966 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    24.0 mm
  • Celková šírka rukoväte
    80.0 mm
Kompresná vačková západka 32.0 mm

20066055

Cenové rozpätie
14,6169 € - 9,3966 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    32.0 mm
  • Celková šírka rukoväte
    80.0 mm
Kompresná vačková západka 35.0 mm

20066420

Cenové rozpätie
14,0757 € - 9,0487 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    35.0 mm
  • Celková šírka rukoväte
    80.0 mm
Kompresná vačková západka 24.0 mm

20065935

Cenové rozpätie
14,6169 € - 9,3966 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    24.0 mm
  • Celková šírka rukoväte
    80.0 mm
Kompresná vačková západka 22.0 mm

20066598

Cenové rozpätie
14,0757 € - 9,0487 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    22.0 mm
  • Celková šírka rukoväte
    80.0 mm
Kompresná vačková západka 28.0 mm

20066031

Cenové rozpätie
14,6169 € - 9,3966 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    28.0 mm
  • Celková šírka rukoväte
    80.0 mm
Kompresná vačková západka 38.0 mm

20066444

Cenové rozpätie
17,2046 € - 12,289 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    38.0 mm
  • Celková šírka rukoväte
    80.0 mm
Kompresná vačková západka

20066130

Cenové rozpätie
14,6169 € - 9,3966 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    38.0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Kompresná vačková západka 35.0 mm

20066406

Cenové rozpätie
17,2046 € - 12,289 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    35.0 mm
  • Celková šírka rukoväte
    80.0 mm
Kompresná vačková západka 32.0 mm

20066369

Cenové rozpätie
17,2046 € - 12,289 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    32.0 mm
  • Celková šírka rukoväte
    80.0 mm
Kompresná vačková západka 24.0 mm

20066284

Cenové rozpätie
11,5938 € - 7,4531 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    24.0 mm
  • Celková šírka rukoväte
    80.0 mm
Kompresná vačková západka

20065843

Cenové rozpätie
14,6169 € - 9,3966 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    20.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná vačková západka

20066079

Cenové rozpätie
20,5301 € - 14,6643 €

Úroveň zásob
19 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    32.0 mm
  • Celková šírka rukoväte
    80.0 mm
Kompresná vačková západka 20.0 mm 20.0 mm Zliatina zinku

20123734

Cenové rozpätie
14,0757 € - 9,0487 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Maximálna kompresia
    6.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    20.0 mm
Kompresná vačková západka 32.0 mm

20066383

Cenové rozpätie
11,5938 € - 7,4531 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    32.0 mm
  • Celková šírka rukoväte
    80.0 mm
Kompresná vačková západka 22.0 mm

20065911

Cenové rozpätie
14,6169 € - 9,3966 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    22.0 mm
  • Celková šírka rukoväte
    80.0 mm