Menu Hľadať

Kompaktná tesniaca vypuklá matica M16 24.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Kompaktné tesniace vypuklé matice sú upevňovacie prvky s tesniacim prvkom pripevneným k matici, určené na utesnenie pred únikom látok a vniknutím kontaminantov. Môžu byť použité v aplikáciách pre motory, prevodovky alebo vzduchové valce. Vhodné pre teploty od -100 °C do +260 °C, opakovane použiteľné.
Nový kód produktu:

20207847

Starý kód produktu:

20207847

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 9,486 €
50 - 99 7,5888 €
100 - 199 7,1145 €
200 - 499 6,6402 €
500 + 6,1659 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

9,49 €

1 x 9,486 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M16
A/F 24.0
d2 ±0.05 17.5
h1 28.0
h2 13.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás