Menu Hľadať

Kompaktná tesniaca vypuklá matica M12 19.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Kompaktné tesniace vypuklé matice sú upevňovacie prvky s tesniacim prvkom pripevneným k matici, určené na utesnenie pred únikom látok a vniknutím kontaminantov. Môžu byť použité v aplikáciách pre motory, prevodovky alebo vzduchové valce. Vhodné pre teploty od -100 °C do +260 °C, opakovane použiteľné.
Nový kód produktu:

20207823

Starý kód produktu:

20207823

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 7,956 €
50 - 99 6,3648 €
100 - 199 5,967 €
200 - 499 5,5692 €
500 + 5,1714 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

7,96 €

1 x 7,956 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M12
A/F 19.0
d2 ±0.05 12.85
h1 22.0
h2 10.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás