Menu Hľadať

Kompaktná tesniaca vypuklá matica M6 10.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Kompaktné tesniace vypuklé matice sú upevňovacie prvky s tesniacim prvkom pripevneným k matici, určené na utesnenie pred únikom látok a vniknutím kontaminantov. Môžu byť použité v aplikáciách pre motory, prevodovky alebo vzduchové valce. Vhodné pre teploty od -100 °C do +260 °C, opakovane použiteľné.
Nový kód produktu:

20207762

Starý kód produktu:

20207762

2 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 7,038 €
50 - 99 5,6304 €
100 - 199 5,2785 €
200 - 499 4,9266 €
500 + 4,5747 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

7,04 €

1 x 7,038 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M6
A/F 10.0
d2 ±0.05 6.8
h1 12.0
h2 5.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás