Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vysokobezpečnostná plomba je ideálna na zabezpečenie tovaru pri dovoze a vývoze. Je vybavený vložkou 18mm a hlavou kolíka, ktorá zaisťuje, že tesnenie zostane zafixované, aj keď sa odstráni plastový kryt. Plomba je v súlade s normou ISO 17712:2013 (potiahnutý kolík) a má certifikát C-TPAT.
Materiál: ABS, PP, Oceľ Farba: Žltá, Modrá, Biela, Oranžová, Červená, Zelená Skupina SR: SREinLock, SRH0019, SRH0018
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | C | Farba | B | Forța de tragere | A | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,769 € - 0,769 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Žltá
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
| 1,0566 € - 1,0566 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Oranžová
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 0,769 € - 0,769 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Biela
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
| 0,9696 € - 0,9696 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Červená
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 0,9696 € - 0,9696 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Modrá
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 0,9696 € - 0,9696 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Zelená
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 1,0566 € - 1,0566 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Biela
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 0,769 € - 0,769 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Zelená
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
| 0,769 € - 0,769 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Modrá
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
| 0,9696 € - 0,9696 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Žltá
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 1,0566 € - 1,0566 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Modrá
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 1,0566 € - 1,0566 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Červená
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 1,0566 € - 1,0566 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Žltá
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 0,9696 € - 0,9696 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Biela
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 1,1269 € - 1,1269 € | 200 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Modrá
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
| 1,0745 € - 1,0745 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
Žltá
|
3.15 in
80.0 mm
|
1350.0 kg-f
|
3.717 in
94.4 mm
|
EinLock
|
||
| 1,1269 € - 1,1269 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Biela
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
| 1,3339 € - 1,3339 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
Modrá
|
3.228 in
82.0 mm
|
1350.0 kg-f
|
3.839 in
97.5 mm
|
EinLock
|
||
| 0,3736 € - 0,3736 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
Žltá
|
3.228 in
82.0 mm
|
1350.0 kg-f
|
3.839 in
97.5 mm
|
EinLock
|
||
| 1,1269 € - 1,1269 € | 250 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Žltá
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock