Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High Temperature Castors are ideal for equipment like bakery oven wheels, as well as in applications where high heats are expected - such as; industrial oven equipment and autoclaves. Plus other applications in need of high temperature resistance. Our range features Bolt Hole, Fixed Plate and Swivel Plate castors. These come in a choice of material and colour options, including Thermoplastic, Stainless Steel and Rubber. Different load capacity and sizes are available.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer kolieska | Typ/prevedenie pojazdového kolieska | Materiál kolesa | Nosnosť | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,834 € - 75,9275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolieska s pevnou montážnou doskou
|
Termoplastický polymér
|
100.0 N
100.0 N
|
||
| 42,7893 € - 88,5412 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou
|
Plast
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 24,6093 € - 72,3454 € | 12 Na sklade |
3.937 in
100.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou
|
Termoplast
|
|
||
| 38,0075 € - 78,6217 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
S pevnou montážnou doskou
|
Fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 30,0619 € - 88,3882 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 in
35.0 mm
|
Kolieska s pevnou montážnou doskou
|
PA
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 20,192 € - 59,3949 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolieska s pevnou montážnou doskou
|
Termoplast
|
152.9 kg
152.9 kg
|
||
| 32,5549 € - 95,736 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolieska s pevnou montážnou doskou
|
Guma
|
100.0 N
100.0 N
|
||
| 20,2649 € - 59,548 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou
|
Termoplast
|
|
||
| 36,9141 € - 108,5335 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolieska s pevnou montážnou doskou
|
Guma
|
150.00 N
150.00 N
|
||
| 25,28 € - 52,3227 € | 2 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolieska s pevnou montážnou doskou
|
Fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 16,3139 € - 47,9751 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolieska s pevnou montážnou doskou
|
Termoplast
|
101.8 kg
101.8 kg
|
||
| 29,4788 € - 60,9869 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolieska s pevnou montážnou doskou
|
Fenol
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 60,5029 € - 125,1886 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom
|
Fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 29,8433 € - 61,783 € | 36 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou
|
Fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 42,7166 € - 119,3409 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou
|
Fenol
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 63,6958 € - 178,0317 € | 4 Na sklade |
3.937 in
100.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou
|
Fenol
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 40,6463 € - 84,1632 € | 10 Na sklade |
3.937 in
100.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou
|
Fenol
|
|
||
| 84,5291 € - 236,1713 € | 2 Na sklade |
3.937 in
100.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou a brzdou
|
Fenol
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 4,986 € - 10,3482 € | 17 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou
|
Plast
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 43,2414 € - 120,8411 € | 14 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou
|
Fenol