Menu Hľadať

Pojazdové koliesko 80.0 mm 50.0 kg Montáž skrutkou 47.0 mm Čierna

Koliesko s otočnou základňou vrátane brzdy. Behúň vyrobený z čierneho polypropylénu, má pozinkované oceľové puzdro. Montáž skrutkou.
Nový kód produktu:

10277638

Starý kód produktu:

494727

11 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 39 15,5222 €
40 + 7,4937 €
Množstvo v balení: 40

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

15,52 €

1 x 15,5222 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer kolieska 80.0 mm
Šírka kolieska 20.0 mm
Celková výška 99.0 mm
Materiál kolesa Plast
Materiál puzdra kolieska Oceľ
Typ/prevedenie pojazdového kolieska Otočné koliesko s montážnou doskou a brzdou
Spôsob montáže Závitový čap
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás