Menu Hľadať

Pojazdové koliesko 50.0 mm 35.0 kg Montáž skrutkou Čierna

Ideálne pre elektronické skrinky alebo polypropylénové aplikácie v obchodoch a pre polypropylénové aplikácie, kde sa vyžadujú silné kolieska s nízkym lôžkom. Varianta s brzdou aj bez brzdy.
Nový kód produktu:

10277584

Starý kód produktu:

494722

40 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 99 6,0926 €
100 + 2,9303 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

60,93 €

10 x 6,0926 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer kolieska 50.0 mm
Šírka kolieska 17.0 mm
Celková výška 67.0 mm
Nosnosť 35.0 kg
Materiál kolesa Plast
Materiál puzdra kolieska Oceľ
Typ/prevedenie pojazdového kolieska Otočné koliesko s montážnou doskou
Spôsob montáže Screw Mount
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás