20175825
20175825
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| Pre koľaj | 15.0 |
|---|---|
| h1 | 24.0 |
| l1 | 20.0 |
| w1 | 34.0 |
| h2 | 4.5 |
| h3 | 12.9 |
| h4 | 40.0 |
| l2 | 10.0 |
| w2 | 10.0 |
| w3 | 29.9 |
| d1 | M3 |
| Prídržná sila kN | 130.0 |
| Krútiaci moment do Nm | 3.0 |
| Materiál | Hliník |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku